Mais informação
Flanges para entrada de cabos, com perfurações métricas pré-estampadas, membranas de vedação, luvas de entrada, ou lisas.
Número de packs*
* Pack de venda = 1 unid.
+ Descrição do produto
Descrição: |
Para introdução simples e segura dos cabos pelo teto. |
---|---|
Modelo: |
Com luvas de entrada de até Ø 66 mm |
Material: |
Material de isolamento |
Cor: |
RAL 7035 |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: |
IP 55 |
Escopo de fornecimento: |
Inclui vedação |
Dimensões: |
Largura: 250 mm Profundidade: 160 mm |
Embalagem: |
1 unid. |
Peso/embalagem: |
0,44 kg |
EAN: |
4028177382473 |
Número da tarifa alfandegária: |
85369095 |
ETIM 7.0: |
EC000211 |
ETIM 6.0: |
EC000211 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27142421 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182405 |
Descrição do produto: |
ISV BRIDA ENTRADA CABOS |