Lista de favoritos

Porta parcial para VX

Cód. Ref. 9682.183

  Product Lifecycle  
Active
  • Porta parcial para VX
    Mais informação

    As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Also required

    + Product description

    Descrição do produto: Para armários VX, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor 2305.000. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos do modelo A.
    Material: Chapa de aço de 2 mm
    Superfície: Pintura texturizada
    Cor: RAL 7035
    Escopo de fornecimento: Porta parcial
    Régua de divisão
    Dobradiças
    Peças de fecho
    Inclui material de fixação
    Nota: Ângulo máximo de abertura das portas parciais de 130°
    Fecho: Quantidade de fechos: 1
    Dimensões: Largura: 800 mm
    Altura: 300 mm
    Adequado para: Largura: = 800 mm
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 54
    Emb.: 1 unid.
    Peso/embalagem: 5,98 kg
    Número da tarifa alfandegária: 94039910
    EAN: 4028177928800
    ETIM 7.0: EC000747
    ECLASS 8.0: 27182204
    Descrição do produto: VX Partial door, WH: 800x300 mm sheet steel

    + Approvals

    Approvals:
    DNV-GL: 
    EN
    Lloyds Register of Shipping: 
    EN
    UL + C-UL (listed): 
    EN
    UL + C-UL - FTTA: 
    EN
    Declerations:
    Declaración de conformidad UK: 
    EN
    Declaration of conformity: 
    DE, EN

    + Downloads / CAD

    Documentation:
    Manual de instruções: 
    DE, EN, FR DE, EN, FR

    + Adicione Acessórios

     Porta parcial para VX

    Cód. Ref.

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar