Lista de favoritos

Serviço de climatização da Rittal

Cód. Ref. SZ 5058.021

  Product Lifecycle  
Active
    Serviço de climatização da Rittal
    Mais informação

    Técnicos qualificados garantem a realização de serviços profissionais de manutenção dos sistemas de climatização, colocando-os novamente em perfeito funcionamento e reduzindo a probabilidade de ocorrência de falhas.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Tipo de serviço: Sistema de climatização – serviço de manutenção RK
    Emb.: 1 unid.
    Peso/embalagem: 0,01 kg
    EAN: 4028177689763
    Número da tarifa alfandegária: 94039090
    ETIM 7.0: EC000855
    ETIM 6.0: EC000855
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
    Descrição do produto: Maintenance for chiller systems, , A single instance of chiller systems maintenance in, accordance with DIN 31051, performed by a qualified, service technician on the basis of equipment-specific

     
     
     
     
     
     
     

     Serviço de climatização da Rittal

    Cód. Ref. SZ 5058.021

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar