Lista de favoritos

Rittal Software Service RiZone

Cód. Ref. 5058.290

  Product Lifecycle  
Active
    Rittal Software Service RiZone
    Mais informação

    Durante os serviços de instalação, um engenheiro de software da Rittal instala e configura o software RiZone no servidor do cliente pré-instalado no local.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Características do produto

    Tipo de serviço: Contrato de serviço RiZone "Basic"
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 0,01 kg
    EAN: 4028177689541
    Número da tarifa alfandegária: 84159000
    ETIM 7.0: EC000501
    ETIM 6.0: EC000501
    eCl@ss 8.0/8.1: 19240201
    eCl@ss 6.0/6.1: 19210709
    Descrição do produto: RiZone service maintenance contract, , The Rittal RiZone service package "Basic" offers the, following services:, - Round-the-clock hotline 24/7/365

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Rittal Software Service RiZone

    Cód. Ref. 5058.290

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar