Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19˝ TS IT
Cód. Ref. 5501.925
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 20.01.2021
O item foi substituído pelo item 5302006
Chapa condutora de ar para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
O item foi substituído pelo item 5302006
Chapa condutora de ar para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
Fechar
Mais informação
Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem. |
---|---|
Aplicações: | Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP. |
Material: |
Chapa de aço Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio Régua de escova: plástico, UL 94-HB |
Superfície: | Com pintura |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
2 acabamentos verticais 2 acabamentos horizontais 4 réguas de escova Inclui material de fixação |
Indicação de montagem: | Os acabamentos verticais e horizontais com régua de escova podem ser montados para isolamento no quadro de montagem de 19" dianteiro e traseiro. |
Adequado para: |
Largura: 600 mm Altura: 2.200 mm |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 3 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 73269098 |
EAN: | 4028177706927 |
ETIM 7.0: | EC000331 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
Descrição do produto: | #NV |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN, FR
|
---|