Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 30.01.2016
O item foi substituído pelo item 7888440
Rack para rede TE 8000
O item foi substituído pelo item 7888440
Rack para rede TE 8000
Fechar
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados |
---|---|
Material: |
Chapa de aço Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 4 mm |
Superfície: |
Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, platina e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares) Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e recorte escondido para ventilador opcional. Pés de nivelamento M10 inclusos Pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos) |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 800 mm |
Unidades de altura: | 24 UA |
Distância entre os níveis (pronto para montagem): | 495 mm |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 75,2 kg |
EAN: | 4028177436480 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | TE Network enclosure TE 7000, WHD: 600x1200x800 mm, With glazed door |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL
|
---|