Mais informação
Armário TE 7000 para TI, pré-montado com elementos essenciais para o gerenciamento de cabos e instalação.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados |
---|---|
Material: |
Chapa de aço Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 4 mm |
Superfície: |
Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, platina e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares) Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e recorte escondido para ventilador opcional. Pés de nivelamento M12 com faixa de nivelamento de 40 mm Pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos) Base soleira Flex-Block, 100 mm, com ventilação Aterramento do quadro testado segundo a norma EN 60 950, montado Trilhos com perfil em C inclusos para fixação de cabos na profundidade do rack através de abraçadeiras metálicas (inclusos) 10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos 50 parafusos torx M5, porcas gaiola M5, com condutividade elétrica (inclusos) |
Dimensões: |
Largura: 800 mm Altura: 1.300 mm Profundidade: 800 mm |
Unidades de altura: | 24 UA |
Distância entre os níveis (pronto para montagem): | 495 mm |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 99,7 kg |
EAN: | 4028177461666 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x1200+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL
|
---|