Armários para rede TE 7000 Profundidade de 1000 mm, com ventilação
Cód. Ref. 7000.875
Product Lifecycle
Expired
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Vantagens: |
Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: |
Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Estrutura de montagem autossustentável devido ao quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com platina, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de > 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Pés de nivelamento M10 inclusos Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e para instalação opcional de uma unidade de ventilação ativa. Quadro de base com recorte máximo para montagem opcional de chapas modulares, liso, com ventilação passiva ou para entrada de cabos |
Dimensões: |
Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 1.000 mm |
Unidades de altura: | 24 UA |
Distância entre os níveis (pronto para montagem): | 745 mm |
Material básico: | Chapa de aço |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 75,5 kg |
EAN: | 4028177618732 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Descrição do produto: | TE Network enclosure TE 7000, WHD: 600x1200x1000 mm, Vented, with side panels |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Manual de instruções:
DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL
|