Lista de favoritos

Rack para rede TE 8000

Cód. Ref. TE 7888.410

  Product Lifecycle  
Active
  • Rack para rede TE 8000
    Mais informação

    Rack TE 8000 para TI com porta transparente, preparado para a instalação personalizada de seu interior.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

     Recommended accessories

    + Descrição do produto

    Vantagens: Sem estrutura de quadro
    Acesso irrestrito
    Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
    A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
    Material: Chapa de aço
    Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
    Superfície: Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
    Partes planas: pintura eletrostática a pó
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Escopo de fornecimento: Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
    Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E
    Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
    Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
    Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional
    4 pés de nivelamento M10 (inclusos)
    4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
    Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
    Material básico: Chapa de aço
    Modelo: Com laterais
    Dimensões: Largura: 600 mm
    Altura: 600 mm
    Profundidade: 800 mm
    Altura de montagem dos componentes: 11 UA
    Distância entre os níveis (pronto para montagem): 495 mm
    Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 130 mm / 130 mm
    Capacidade de carga: 4000 N
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 47 kg
    EAN: 4028177801394
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Descrição do produto: TE8000 c/600x600x800 11ua

    + Aprovações

    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (EN, DE)

     Rack para rede TE 8000

    Cód. Ref. TE 7888.410