Discontinued article.
Information on the discontinued articles
O produto sairá de linha em 30.06.2022
Produto alternativo recomendado 7888302
Kit de escovas para TX CableNet
Produto alternativo recomendado 7888302
Kit de escovas para TX CableNet
Fechar
Mais informação
Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.
Número de packs*
* Pack de venda = 2 unid.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para a introdução dos cabos pela chapa de teto. |
---|---|
Vantagens: | Para um encaixe fácil no canto do recorte |
Material: |
Suporte de plástico com bordo em escova Régua de escova: plástico, UL 94-V0 Cerdas: poliéster, UL 94-HB |
Comprimento das cerdas: | 30 mm |
Comprimento: | 590 mm |
Dimensões: |
Largura: 19 mm Comprimento: 590 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TE 8000 Largura: 800 mm |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 0.318 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 96035000 |
EAN: | 4028177802155 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
Descrição do produto: | TE8000 Kit escovas L800mm |