Lista de favoritos

Racks para rede TE 8000 pré-montado

Cód. Ref. TE 7888.840

  Product Lifecycle  
Active
  • Racks para rede TE 8000 pré-montado
  • Racks para rede TE 8000 pré-montado
    Mais informação CAD

    Armário TE 8000 para TI, pré-montado com elementos essenciais para o gerenciamento de cabos e instalação.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Descrição do produto

    Vantagens: Sem estrutura de quadro
    Acesso irrestrito
    Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
    Material: Armário: chapa de aço
    Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
    Superfície: Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
    Partes planas: pintura eletrostática a pó
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Escopo de fornecimento: Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
    Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E
    Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
    Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
    Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
    Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional
    4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
    4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
    Base soleira Flex-Block, 100 mm, com ventilação
    Aterramento do quadro testado segundo a norma EN 60 950, montado
    Trilhos com perfil em C inclusos para fixação de cabos na profundidade do rack através de abraçadeiras metálicas (inclusos)
    10 suportes para roteamento de cabos (versão metálica) de 125 x 65 mm (inclusos)
    Kit de escovas para entrada de cabos no teto (incluso)
    Material básico: Chapa de aço
    Dimensões: Largura: 800 mm
    Altura: 1200 mm
    Altura (armário com base soleira): 1300 mm
    Profundidade: 800 mm
    Altura de montagem dos componentes: 24 UA
    Distância entre os níveis (pronto para montagem): 495 mm
    Capacidade de carga: 4000 N
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 98 kg
    EAN: 4028177801486
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    ETIM 6.0: EC002499
    ETIM 5.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180201
    Descrição do produto: TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x1200+100x800 mm, 24 U, With glazed door, Pre-configured

    + Aprovações

    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Desenhos em CAD:
    Request

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Technical details: 
    (DE)
    Documentação:
    Instructions: 
    (FR, EN, DE)
    Vídeos:
    Application: 
    (DE)

    + Adicione Acessórios


     
     
     
     
     
     
     

     Racks para rede TE 8000 pré-montado

    Cód. Ref. TE 7888.840

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar