Lista de favoritos

Rack para rede TE 8000 pré-montado

Cód. Ref. TE 7888.850

  Product Lifecycle  
Active
  • Rack para rede TE 8000 pré-montado
    Mais informação

    Armário TE 8000 para TI, pré-montado com elementos essenciais para o gerenciamento de cabos e instalação.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

     Recommended accessories

    + Descrição do produto

    Vantagens: Sem estrutura de quadro
    Acesso irrestrito
    Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
    A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
    Material: Armário: chapa de aço
    Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
    Superfície: Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
    Partes planas: pintura eletrostática a pó
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Escopo de fornecimento: Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
    Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E
    Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
    Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
    Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
    Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional
    4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
    4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
    Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
    Aterramento do quadro testado segundo a norma EN 60 950, montado
    4 trilhos para fixação de cabos na profundidade do rack utilizando abraçadeiras metálicas (inclusas)
    10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
    12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
    50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
    Kit de escovas para entrada de cabos no teto (incluso)
    Material básico: Chapa de aço
    Dimensões: Largura: 800 mm
    Altura: 2000 mm
    Altura (armário com base soleira): 2100 mm
    Profundidade: 800 mm
    Altura de montagem dos componentes: 42 UA
    Distância entre os níveis (pronto para montagem): 495 mm
    Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 130 mm / 130 mm
    Capacidade de carga: 4000 N
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 124 kg
    EAN: 4028177801493
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Descrição do produto: TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000+100x800 mm, 42 U, With glazed door, Pre-configured

     Rack para rede TE 8000 pré-montado

    Cód. Ref. TE 7888.850