Lista de favoritos

Rack para rede TE 8000 ventilado

Cód. Ref. TE 7888.882

  Product Lifecycle  
Active
  • Rack para rede TE 8000 ventilado
    Mais informação

    Sistema de rack desmontável para TI com quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

     Recommended accessories

    + Descrição do produto

    Vantagens: Sem estrutura de quadro
    Acesso irrestrito
    Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
    A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
    Material: Chapa de aço
    Superfície: Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
    Partes planas: pintura eletrostática a pó
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Escopo de fornecimento: Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
    Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com puxador, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
    Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de > 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
    Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
    Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional
    4 pés de nivelamento M10 (inclusos)
    4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
    Kit para montagem modular
    Material básico: Chapa de aço
    Dimensões: Largura: 600 mm
    Altura: 2000 mm
    Profundidade: 1000 mm
    Altura de montagem dos componentes: 42 UA
    Distância entre os níveis (pronto para montagem): 745 mm
    Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 80 mm / 130 mm
    Capacidade de carga: 7000 N
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 68 kg
    EAN: 4028177801516
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Descrição do produto: TE8000 c/600x2000x1000 42ua ventilado

    + Aprovações

    Explicações:
    Declaration of conformity: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Technical details: 
    (DE)
    Documentação:
    Instructions: 
    (FR, EN, DE)
    Vídeos:
    Application: 
    (DE)

    + Adicione Acessórios

     Os clientes interessados neste item também têm interesse em


     
     
     
     
     
     
     

     Rack para rede TE 8000 ventilado

    Cód. Ref. TE 7888.882