Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Cód. Ref. 8620.022
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 16.01.2020
O item foi substituído pelo item 8640022
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
O item foi substituído pelo item 8640022
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Fechar
Mais informação
Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Also required
+ Product description
Descrição do produto: | Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo. |
---|---|
Material: |
Cantoneira da base soleira: chapa de aço Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço Cobertura de canto e módulo: plástico |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: |
4 cantoneiras da base soleira com 200 mm de altura 4 coberturas de canto 4 coberturas de módulo 1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm 2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura Inclui material de fixação |
Nota: | Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira |
Dimensões: | Altura: 200 mm |
Adequado para: |
Tipo de caixa: VX Largura: = 600 mm |
Peso/embalagem: | 6,84 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177922112 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 200 mm, para L: 600 mm, chapa de aço |
Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Cód. Ref.
Fechar