Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Cód. Ref. 8620.045
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
Este item será descontinuado em 16.01.2020
O item foi substituído pelo item 8640045
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
O item foi substituído pelo item 8640045
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Fechar
Mais informação
Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Cor: | RAL 9005 |
Escopo de fornecimento: | Inclui material de fixação |
Dimensões: | Altura: 200 mm |
Adequado para: | Profundidade: = 1.000 mm |
Peso/embalagem: | 5,58 kg |
Emb.: | 2 unid. |
Número da tarifa alfandegária: | 94039910 |
EAN: | 4028177926998 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descrição do produto: | Acabamento lateral para base soleira VX, A: 200 mm, para P: 1000 mm, chapa de aço |
Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Cód. Ref.
Fechar