- Artigo não.:
- VX 7993164
- Descrição do produto
- Aplicação em todas as fábricas de componentes e automóveis da BMW AG. Armários de alimentação CE com base soleira de 200 mm de altura para tecnologia de montagem de carrocerias.
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Na porta direita com fecho Comfort e kit de adaptadores com fecho de palheta dupla
Laterais montadas à direita e à esquerda
Base soleira com 200 mm de altura, semelhante a 8660.02X, composta por quatro cantoneiras, dois acabamentos com 100 mm de altura montados um em cima do outro na frente e acabamentos com 200 mm de altura montados à direita, à esquerda e atrás
Na frente na parte de cima com sistema de iluminação LED 2500.220 de 24 V com fonte de alimentação 2500.410 e chave de posicionamento da porta 2500.460 instalada
As portas estão ligadas em cima à estrutura por meio de cordões de aterramento 2412.316
sem placa de montagem
Portas duplas com dobradiças de 180° montadas
Na porta direita com porta-documentos montado a 220 mm medido de baixo para cima e com uma prancheta montada a 950 mm medido de baixo para cima
sem chapas de base
No lado esquerdo da base soleira há uma guia para fixação de cabos instalada na profundidade. Pontos de montagem: 1º e 3º orifício do quadro a partir da esquerda
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Altura incluindo a base soleira
- 2.200 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 132,628 kg
- Peso bruto
- 142,729 kg
- EAN
- 4028177960091