Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Nº do item: SK 3329.104

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

Nº do item:
SK 3329.104
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de fixação
Modelo
montagem lateral
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0 kg
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Faixa de regulagem
30 °C...55 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
68,4 kg
Peso bruto
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions