Sistema de fixação

Artigo não.: SV 9674100

Artigo não.:
SV 9674100
Descrição do produto
Para montar suportes de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras (SV 3052.000) e proteção contra contatos acidentais (SV 9660.460 - 9660.490).
Aplicações
Para montagem central na parte de trás (185 mm)
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,4 kg
Peso bruto
1,5 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177684775
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
General technical information