Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- SV 9673686
- Modelo
- sem abertura
- Descrição do produto
- Para fixação direta nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui cantoneiras e material de fixação
- Para espaços funcionais com altura
- 600 mm
- Dimensões
- Largura: 702 mm
Altura: 593 mm - Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,11 kg
- Peso bruto
- 9,589 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177544000
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV PORTA PARCIAL Ri4POWER C/ 800X600MM