Trilhos perfilados métricos Para TS 8

Artigo não.: DK 7831631

Trilhos com perfil em L para o alojamento de módulos métricos e componentes.

Artigo não.:
DK 7831631
Descrição do produto
Os trilhos com perfil em L possibilitam a montagem de módulos e componentes métricos. Dependendo do kit de montagem, pode-se realizar a instalação das medidas de fixação de 465 mm e 515 mm.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 76 SU
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Altura: 2.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
5,054 kg
Peso bruto
5,32 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177289499
ECLASS 8.0
27189261
Fichas técnicas
Especificações técnicas