- Artigo não.:
- DK 5501875
- Descrição do produto
- Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
- Aplicações
- Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
- Material
- Chapa de aço
Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos verticais
2 acabamentos horizontais
4 réguas de escova
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Os acabamentos verticais e horizontais com régua de escova podem ser montados para isolamento no quadro de montagem de 19" dianteiro e traseiro.
- Adequado para
- Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679221
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
-
#NV