- Artigo não.:
- DK 7828971
- Descrição do produto
- Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"). A prateleira é encaixada diretamente nos trilhos com perfil em L.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 75 kg
- Nota
- Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
- Dimensões
- Largura: 507,5 mm
Altura: 20 mm
Profundidade: 680 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177233324
- ECLASS 8.0
- 27189261