Unitate de climatizare cu montare pe perete Blue e+ pentru mediul exterior

Funcționalitate și siguranță – indiferent de condițiile meteo.

Adecvat pentru instalarea în exterior:

  • Carcasă protejată contra vandalismului
  • e+ Controler pe partea posterioară a unității de climatizare
  • Carcasă din aluminiu cu vopsea pentru exterior, conform UL 1332
  • Interval de temperatură de la  -30°C până la +60°C

Toate avantajele tehnologiei Blue e+:

  • Eficient: economie medie de energie de 75 % datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei cu conductă de căldură (Heat Pipe)
  • Flexibil: utilizare globală datorită blocului de alimentare universal
  • Siguranță: durată de viață mai lungă a tuturor componentelor din dulapul de comandă și din unitatea de climatizare datorită răcirii cu protecția componentelor
  • Simplu: operare intuitivă prin intermediul ecranului tactil și a interfeței inteligente

Compatibil cu dulapurile de exterior:

  • Cadru de etanșare pentru fixarea universală la carcasele de exterior pentru montaj la suprafață, instalare parțială și instalare completă
  • Pentru carcase cu pereți dubli și cu pereți simpli
  • Dulapuri Toptec predefinite cu decupaj pentru unitatea de climatizare, pe ușă

Conectare inteligentă în rețea:

Împreună cu interfața IoT, unitățile de climatizare Blue e+ pot fi conectate în rețea și digitalizate.

  • Monitorizarea continuă a valorilor de temperatură
  • Evitarea costurilor de nefuncționare și a daunelor indirecte
  • Notificare automată în caz de defecțiuni la unitatea de climatizare
  • Managementul activelor: Localizarea și organizarea unităților de climatizare
  • Acces de la distanță: Parametrii unităților pot fi configurați de la distanță

Utilizare globală și protecție optimă:

  • Certificări internaționale (cULus Listed, cULus FTTA, CE și EAC)
  • Gradul de protecție tip UL, 3R/4/12 și IP56

Alte soluții de climatizare pentru utilizare în mediul exterior

Unitate de climatizare cu montare pe perete TopTherm Blue e, tip UL 3R/4 , putere totală de răcire 0,50 – 2,50 kW

Unitate de climatizare cu montare pe perete TopTherm Blue e, tip UL 3R/4 , putere totală de răcire 0,50 – 2,50 kW

Unitate de climatizare Blue e, cu montare pe perete, eficientă energetic, cu clasele de putere de la 500 W până la 2.500 W, cu controler e-Comfort integrat ca standard, vopsea RiNano pe condensator și evaporare electrică a condensului (de la 1.000 W),...

Capac de protecție contra jetului de apă pentru creșterea clasei de protecție

Capac de protecție contra jetului de apă pentru creșterea clasei de protecție

În special în domeniile de aplicare din industria alimentară, capacul de protecție contra jetului de apă, previne pătrunderea umezelii. Cerințele clasei de protecție IP 56 sunt îndeplinite în conexiune cu filtrul standard.

Încălzirea dulapului de comandă cu ventilator

Încălzirea dulapului de comandă cu ventilator

Sistemele de încălzire a dulapului de control pentru reglarea umidității relative împiedică scăderea temperaturii sub punctul de rouă și, prin urmare, formarea condensului în dulapul de comandă. Se evită deteriorările consecvente datorate coroziunii sau...