Pogodno za postavljanje na otvorenom:
- Kućište zaštićeno od vandalizma
- e+ kontroler na zadnjoj strani rashladnog uređaja
- Aluminijumsko kućište sa Outdoor premazom prema UL 1332
- Temperaturni opseg od -30°C do +60°C
Sve prednosti Blue e+ tehnologije:
- Efikasno: u proseku 75 % uštede energije zahvaljujući komponentama sa regulacijom brzine obrtaja i Heat Pipe tehnologiji
- Fleksibilno: primena širom sveta zahvaljujući jedinstvenoj mogućnosti rada na više napona
- Sigurno: duži vek trajanja svih komponenti u ormanu i rashladnom uređaju zahvaljujući hlađenju koje čuva komponente
- Jednostavno: intuitivno rukovanje putem ekrana osetljivog na dodir i inteligentnih interfejsa
Kompatibilno sa Outdoor ormanima:
- Zaptivni okvir za univerzalno pričvršćivanje na Outdoor ormane za nadgradnju, delimičnu ugradnju i potpunu ugradnju
- Za ormane sa duplim i jednostrukim zidovima
- Unapred definisani Toptec ormani sa izrezom za rashladni uređaj na vratima
Inteligentno umrežavanje:
U kombinaciji sa IoT interfejsom, Blue e+ rashladni uređaji mogu biti umreženi i digitalizovani
- Kontinuirano nadgledanje vrednosti temperature
- Izbegavanje troškova zastoja i posledičnih šteta
- Automatsko obaveštenje u slučaju smetnji na rashladnom uređaju
- Upravljanje imovinom: lociranje i organizacija rashladnih uređaja
- Daljinski pristup: parametri uređaja se mogu konfigurisati na daljinu
Primena širom sveta i optimalna zaštita:
- Međunarodna odobrenja (cULus Listed, cULus FTTA, CE i EAC)
- Stepen zaštite UL Type 3R/4/12 i IP56