Secure Edge Data Center (защищенный периферийный ЦОД)
Быстрое реагирование.
SEDC представляет собой готовый Pug&Play-ЦОД и является разработкой Rittal (IT-инфраструктура) в партнерстве с HPE (IT-продукты и сервис) и ABB (источники бесперебойного питания)
- Поставки SEDC осуществляются исключительно через HPE.
- Надежное решение "под ключ" для быстрого создания масштабируемой IT-среды, в частности, в области промышленности
- Периферийные ЦОД обеспечивают размещение IT-систем вблизи места генерации данных с целью минимизации времени отклика.
- Решения в исполнении с резервированием и без резервирования в классах мощности 5 кВт, 10 кВт и 20 кВт для одной или нескольких серверных стоек.
- Источник бесперебойного питания для IT и охлаждения
- Степень защиты IP 55 для неблагоприятных условий окружающей среды
- Малые затраты на установку на месте