Конфигуратор периферийного ЦОД
Для малых и средних предприятий Rittal разработал конфигуратор ЦОД, с помощью которого можно просто подобрать готовые комплексные "Private Cloud"-решения. Конфигуратор рассчитан на IT-решения от 2 до 8 стоек и IT-нагрузки от 3 до 30 кВт и производит анализ и расчет конфигурации стоек, контроля микроклимата, электропитания и компонентов безопасности.
Анализ
- Конфигурация ЦОД всего в несколько шагов
- Стандартизированное решение
- CFD-моделирование всех конфигураций и диапазонов нагрузок
- Протестированные схемы резервирования
Контроль микроклимата
- Диапазон мощностей от 3 до 30 кВт
- Охлаждение: LCU DX или LCP DX
Электропитание
- Электрораспределение: PDU, исполнение basic 3 x 16 А (опционально исполнение metered)
- ИБП: ABB Upscale с резервированием N+1 (опционально)
Безопасность
- Контроль: Процессорный блок CMC III с измерением температуры и контролем доступа (опционально)
- Автоматическое открывание дверей (опционально)
- Раннее пожарообнаружение (опционально)