Инструменты

Обеспечение эффективности с помощью инструментов Rittal

До 70 - 80 % расходов на материалы, производство и эксплуатацию определяются уже на этапе проектирования. Оптимизация всех факторов позволяет снизить эти расходы. Ниже приводятся три примера инструментов, которые позволяют снизить затраты.

Эффективное проектирование с использованием RiCAD 3D

Все 3D-модели для проектирования легко доступны и могут напрямую использоваться в системе автоматизированного проектирования (САПР) клиента. Модели из RiCAD 3D и EPLAN ProPanel представляют собой основу для эффективной конфигурации шкафа.

Узнать больше о RiCAD 3D

 

Повышение эффективности решения с помощью EPLAN

Единая оболочка для проектирования систем электрики, гидравлики, оборудования EMSR и компоновки распределительных шкафов в 3D.

Обзор всех инструментов EPLAN

 

Снижение энергозатрат с помощью Rittal Therm

Подбор холодильного агрегата с избыточной мощностью 1 кВт приводит к дополнительным затратам на электроэнергию порядка 1000 евро в течение трех лет. С помощью ПО Rittal Therm для подбора систем контроля микроклимата можно указывать тепловыделение напрямую либо использовать данные тепловыделения из проекта, созданного в EPLAN.

Снижение затрат на контроль микроклимата с помощью Rittal Therm

Ваши потенциалы экономии

Определите вместе с системным консультантом Rittal свои потенциалы экономии.

Договоритесь с нами о времени встречи для консультации:
+7 (495) 775 02 30

Загрузить брошюру Системный консалтинг