- ГЛАВНАЯ
-
Продукция
- Корпуса
- Компактные корпуса
- Компактные распределительные шкафы
- Системы шкафов
- IT-системы шкафов
- IT-корпуса
- Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции
- Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек
- Hygienic Design
- Нержавеющая сталь
- Специальные применения
- Электронные крейты и корпуса
- Корпуса Outdoor
- Новинки
- AX. KX.
- VX25. Новая система крупногабаритных шкафов
- Система цоколей VX
- Несущий профиль, с регулировкой высоты
- Монтаж системы Ri4Power
- RiLine Compact
- Интегрированное решение Blue e+
- Холодильные агрегаты Blue e+ и IoT-интерфейс
- Чиллеры Blue e+
- Проверка эффективности Rittal / Сервисная проверка Rittal
- Обработка токовых шин CW 120
- Центр резки Secarex AC 18
- LCP DX 35 кВт (CW/DX)
- Secure Edge Data Center (защищенный периферийный ЦОД)
- Корпуса
-
О компании
-
Проекты
-
Поддержка
-
Для партнеров
Международный форум "Электрические сети" (МФЭС) – масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Форум зарекомендовал себя в качестве ведущей площадки для общения представителей федеральных и региональных органов власти, глав крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования, научных организаций и объединений, российских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов преобразования приоритетных объектов энергетической инфраструктуры, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
Даты проведения: 3-6 декабря 2019 г.
Место проведения: ВДНХ, павильон 75
Приглашаем Вас посетить стенд компании Rittal на форуме "Электрические сети": зал B, стенд B31.
Откройте для себя возможности оптимизации вашего бизнеса с уникальными решениями Rittal!
В рамках форума компания Rittal представит компоненты и решения для системного подхода к оптимизации и модернизации энергетической инфраструктуры. Что-то уже стало классическим стандартом для решений в электрораспределении и автоматизации, некоторые решения еще только набирают популярность.
На выставочном стенде демонстрируется главная новинка Rittal 2019 года в области силового электрораспределения – комплексное решение для создания низковольтных комплектных устройств (НКУ) VX25 Ri4Power. Решение основано на инновационной платформе распределительных шкафов VX25 и будет представлено в нескольких вариантах исполнения:
- Классические НКУ с внутренним секционированием по форме до 4b согласно стандарту МЭК 61 439
- Решение с выкатными модулями VX25 Ri4Power MCC EN+ для повышенных требований в области безопасности и отказоустойчивости энергоснабжения
- Решение с защитой от прикосновения для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды
Решения Rittal в области промышленного корпусного оборудования будут представлены новым поколением компактных распределительных шкафов и корпусов AX и KX. Данные две серии призваны еще больше повысить качество компактных решений в области автоматизации.
Помимо этого, компания продолжает дальнейшее развитие уже успешно выведенной на рынок серии крупногабаритных линейных распределительных шкафов VX25. Так, на стенде будет представлен демообразец шкафа с решениями для энергетической отрасли: с обзорной дверью, двухсторонним доступом, высокой степенью защиты, возможностью монтажа как промышленного, так и 19" активного оборудования.
Решения для контроля микроклимата продемонстрируют идеальное сочетание системы распределительных шкафов VX25 и высокоэффективных холодильных агрегатов Blue e+:
- Интегрированное решение VX25 Blue e+ – новое решение для оптимизации затрат и упрощения монтажа
- Настенный холодильный агрегат Blue e+ – новое слово в энергоэффективности охлаждения
- Фильтрующие вентиляторы и устройства управления ими для оптимального воздухораспределения при охлаждении воздухом помещения
- IoT-интерфейс для мониторинга и наделения систем охлаждения Rittal свойствами Промышленного Интернета вещей (IIoT)
И это еще не все! Приходите на наш стенд и убедитесь сами, что слоган "faster – better – everywhere" – это наш подход к решению задач наших партнеров.
На стенде Rittal также будет представлена новая серия 19" крейтов HeiPac Vario HEAVY, предназначенная специально для мобильного использования: например, в железнодорожном транспорте, или иных тяжелых условий эксплуатации (ВПК, строительной технике или морских приложениях).
Данная серия была протестирована в соответствии со стандартом EN 50155, обобщающим требования для применения ЖД, и DIN EN 61587-1 (DL2V / DL2S), определяющим испытания на механические и климатические нагрузки. Так, конструктив HEAVY:
- Обеспечивает функционирование и обслуживание электронных модулей крейтов (cPCI, VME и т. д.) до 15 кг
- Усиленные фланцы подходят для применения с нагрузками до 60 кг
- Обеспечивают стойкость при ударах и вибрации до 10 g при нагрузке 10 кг
Новое экономичное решение HeiPac DIN Rail, позволяет легко разместить оборудование под DIN-рейку в 19" плоскости. Функциональность обеспечивается благодаря точкам заземления слева и справа, а также кабельному зажиму для размещения кабелей.
Решение выполнено из листовой стали, что обеспечивает стабильность при размещении тяжелого оборудования. HeiPac DIN Rail доступен в двух вариантах покрытия – оцинкованный и дополнительно окрашенный RAL 7035. Поставка производится смонтированном виде, что позволяет незамедлительно приступить к инсталляции оборудования (Ready-to-use!)
Разумеется, представлены будут и другие типы решений: приборные корпуса Vario Module, оболочки HeiCase для размещения 19" оборудования, примеры customer design и многое другое!