Разделительные перегородки
-
Перегородка для VX
Для разделения отдельных шкафов. Благодаря симметрии рамной системы, перегородка может устанавливаться и с задней стороны. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения.
-
Перегородки для модульных панелей для VX
С вырезами для монтажа модульных панелей для разъемов или ввода кабеля, а также для прокладки шинных систем и установки других компонентов. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения. Благодаря симметрии рамы шкафа перегородки могут при соответствующих размерах устанавливаться также сзади.
-
Модульные панели закрытая
Для закрытия неиспользуемых вырезов. Легко адаптируется для индивидуальных вырезов.
-
Модульные панели для 16-/24-полюсных разъемов
С вырезами для крепления разъемов. Модульные панели можно закрепить, помимо монтажа на перегородки, также на 25 мм перфорации шкафа и на шинах системы VX/TS.
-
Модульные панели для ввода кабеля
Для ввода кабелей со штекерами. С помощью регулируемого уголка со встроенным эластичным прижимным профилем достигается уплотнение и фиксация кабеля. Фиксированный уголок, перфорированный, для фиксации кабеля.
-
Модульные панели с кабельным вводом
Для кабеля диаметром от 10 до 65 мм. Гибкий ввод подстраивается под радиус изгиба кабеля.
-
Защитная панель для вырезов под установку разъемов
Защитная панель для вырезов под установку разъемов, для не используемых вырезов.
-
Адаптер для вырезов под установку разъемов
Для использования разъемов с различным числом полюсов.
-
Защитный кожух с дверью для VX
Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов