Крейты
-
HeiPac Easy
Бюджетная система крейтов для стандартных областей применения, где необходимы простота обращения и быстрый монтаж. Он пригоден установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 400 мм.
-
HeiPac Vario
Система крейтов для стандартных приложений и комплексных систем. Он подходит для установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 400 мм.
-
HeiPac Vario Mobile
Системы крейтов для использования на подвижном составе железнодорожного транспорта. Пригодны для установки стандартизированных печатных плат или вставных блоков.
-
HeiPac Vario EMC
Система крейтов для ЭМС приложений и комплексных систем. Он подходит для установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 400 мм.
-
HeiPac Vario Compact
Система крейтов для непосредственного монтажа в распределительном шкафу. Крейт может монтироваться на DIN-рейку или монтажную панель. Он пригоден для установки стандартизированных печатных плат или блоков.
-
HeiPac Vario HEAVY
Cистема крейтов для мобильного применения и неблагоприятных условий, которые предъявляют повышенные требования к крейту. Система крейтов испытана согл. EN 50 155 и DIN EN 61587-1 на удар и вибрацию. Она пригодна для установки стандартизированных печатных плат или блоков.
-
HeiPac Vario ECO
Бюджетная система крейтов для стандартных областей применения. Она пригодна для установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 160 и 220 мм.