Система цоколей VX
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
-
Панели цоколя боковые, 100 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
-
Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
-
Панели цоколя, с вентиляцией для системы цоколей VX
Для вентиляции шкафа через цоколь. Специально для применения например, в электрораспределении, когда не используются панели основания шкафа, позволяют обеспечить ток воздуха через распределительный шкаф. Для отвода воздуха из шкафа имеются такие решения, как приподнятие крыши и специальные потолочные панели с вентиляционными отверстиями. При высоте цоколя 200 мм можно использовать одну или две панели с вентиляцией. Благодаря полной симметрии системы цоколей VX панели с вентиляцией можно монтировать спереди, сзади или сбоку на угловые элементы цоколя.
-
Панели цоколя с щеточным буртиком для системы цоколей VX
Панели цоколя высотой 100 мм используются по ширине или глубине для ввода кабеля в цоколь. Панели могут также использоваться в цоколе высотой 200 мм и комбинироваться с другими панелями высотой 100 мм.
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм, нержавеющая сталь для VX, TS, VX SE
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
-
Панели цоколя, боковые, высота 100 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX
Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку или для внутреннего монтажа в линейке цоколей. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм.
-
Панели цоколя, боковые, высота 200 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX
Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку.
-
Комплектующие для системы цоколей VX
Разнообразные комплектующие для индивидуального расширения системы цоколей VX, для всех областей применения.
-
угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними New version
Base/plinth corner pieces for flexible cable entry options plus a positioning aid for simple enclosure mounting on the base/plinth.
-
Панели цоколя, боковые for base/plinth system VX, sheet steel, new version
To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.
-
Панели цоколя, с вентиляцией for base/plinth system VX, sheet steel, new version
For venting the enclosure via the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two vented trim panels may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the vented trim panels may also be fitted at the side of the base/plinth corner piece.
-
Панели цоколя с щеточным буртиком for base/plinth system VX, sheet steel, new version
For cable entry in the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two trim panels with brush strip may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the trim panels with brush strip may also be fitted at the front, rear or side of the base/plinth corner piece.
-
Кронштейн для крепления к полу For base/plinth system VX, sheet steel (new version) and stainless steel
For fastening the base/plinth to the floor without moving the enclosure or bayed enclosure suite.
-
Транспортировочные ролики for base/plinth system VX, sheet steel, new version
For locating onto the base/plinth corner piece 100 or 200 mm high.
-
Монтажный уголок цоколя for base/plinth system VX, sheet steel, new version
For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or support strips. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in sheet steel.
-
Держатель или распорка for base/plinth system VX, sheet steel, new version
For flexible attachment of C rails or cable clamp rails. For installation in the VX base/plinth or on the enclosure frame section.
-
Регулировочный элемент for base/plinth system VX, sheet steel, new version
For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.