Двери/замки

  • Варианты дверей
    Варианты дверей

    Обзорные двери и обзорные двери с вентиляцией обеспечивают удобный обзор установленных компонентов. Вместо задней стенки могут быть установлены стальные двери, что дает возможность доступа к внутренним компонентам как спереди, так и сзади.

    Подробнее

  • Модульная фронтальная конфигурация для TS
    Модульная фронтальная конфигурация для TS

    Для разделения различных функциональных отсеков в шкафу. Секционные двери с и без обзорного окна могут по разному комбинироваться в пространстве между верхней и нижней передними панелями Модульная фронтальная конфигурация монтируется на шкаф TS 8 вместо передней двери или задней стенки.

    Подробнее

  • Обзорные окна и индикаторные панели
    Обзорные окна и индикаторные панели

    Индикаторы, кнопки, выключатели и другие элементы оптимально защищены от пыли, жидкости и несанкционированного доступа.

    Подробнее

  • Системы замков
    Системы замков

    Серийные замочные вкладыши заменяются на разнообразные ручки ил вкладыши других типов. Кнопочный вкладыш является практичной альтернативой для быстрого открывания без ключа распределительных шкафов и настенных корпусов.

    Подробнее

  • Кожухи разъединителя (вариант для США), для TS
    Кожухи разъединителя (вариант для США), для TS

    Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.

    Подробнее

  • Шарниры
    Шарниры

    Для отдельных шкафов, линеек шкафов или настенных корпусов в промышленной или IT-среде в зависимости от случая применения обеспечивается оптимальный угол открывания двери

    Подробнее

  • Дверь, внутренние комплектующие
    Дверь, внутренние комплектующие

    Трубчатая рама двери шкафа TS 8 дает возможность: разнообразные возможности крепления для хранения документов, а также встраиваемых индикаторов и элементов управления. В настенных корпусах AE с помощью монтажных реек создаются дополнительные монтажные поверхности.

    Подробнее

  • Полоски для маркировки
    Полоски для маркировки

    Для индивидуального оформления обозначений ячеек на двери.

    Подробнее

  • Пылезащитные планки
    Пылезащитные планки

    Для защиты от отложений на верхней кромке двери.

    Подробнее

  • Краска
    Краска

    Для подкрашивания или восстановления поверхностей с порошковым покрытием и окраской, сушка на воздухе.

    Подробнее

  • Грунтовка для защиты от коррозии
    Грунтовка для защиты от коррозии

    Однокомпонентная грунтовка подходит для защиты от коррозии неокрашенных поверхностей, которые возникают в результате проделывания вырезов и аналогичных действий. Служит для обеспечения защиты от коррозии неокрашенных поверхностей. Грунтовка соответствует требованиям стандарта МЭК 61439 для низковольтных комплектных устройств.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required