Двери/замки

  • Варианты дверей
    Варианты дверей

    Обзорные двери и обзорные двери с вентиляцией обеспечивают удобный обзор установленных компонентов. Вместо задней стенки могут быть установлены стальные двери, что дает возможность доступа к внутренним компонентам как спереди, так и сзади.

    Подробнее

  • Шарнир 180° для VX
    Шарнир 180° для VX

    Для увеличения угла открытия двери до 180°. Монтируется без механической доработки.

    Подробнее

  • Модульная концепция контроля микроклимата
    Модульная концепция контроля микроклимата

    Блок охлаждения интегрирован в дверь шкафа и оптимально впитывается во внешний вид шкафа. Возможна простая замена имеющейся двери также без механической доработки в процессе эксплуатации. Мощность охлаждения до 1,5 кВт – 2,5 кВт. Доступны для систем шкафов VX25 и TS 8.

    Подробнее

  • Модульная фронтальная конфигурация
    Модульная фронтальная конфигурация

    Для разделения различных функциональных отсеков в шкафу. Секционные двери с и без обзорного окна могут по разному комбинироваться в пространстве между верхней и нижней передними панелями Модульная фронтальная конфигурация монтируется на шкаф Rittal вместо передней двери или задней стенки.

    Подробнее

  • Системы замков
    Системы замков

    Серийные замочные вкладыши заменяются на разнообразные ручки ил вкладыши других типов. Кнопочный вкладыш является практичной альтернативой для быстрого открывания без ключа распределительных шкафов и настенных корпусов.

    Подробнее

  • Дверь, внутренние комплектующие
    Дверь, внутренние комплектующие

    Разнообразные возможности крепления для хранения документов, а также встраиваемых индикаторов и элементов управления.

    Подробнее

  • Обзорные окна и индикаторные панели
    Обзорные окна и индикаторные панели

    Индикаторы, кнопки, выключатели и другие элементы оптимально защищены от пыли, жидкости и несанкционированного доступа.

    Подробнее

  • Маркировка для VX, TS, SE
    Маркировка для VX, TS, SE

    Для индивидуального оформления обозначений ячеек на двери, вкл. прозрачную защитную пленку и крепежный материал.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required