Панели для ввода кабеля

  • Панели для ввода кабеля для VX
    Панели для ввода кабеля для VX

    Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания.

    Подробнее

  • Профиль для ввода кабеля, сзади для VX, SE
    Профиль для ввода кабеля, сзади для VX, SE

    В отличие от профиля для ввода кабеля, устанавливаемого в центре, задний профиль вставляется непосредственно на вырез в основании. При этом при установке монтажной панели в крайнем заднем положении кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину. Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель при установленной монтажной панели.

    Подробнее

  • Профиль для ввода кабеля, в центре для VX, SE
    Профиль для ввода кабеля, в центре для VX, SE

    Профиль устанавливается непосредственно на панели основания. При этом при установке монтажной панели в среднем положении кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину. Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель при установленной монтажной панели.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required