IT-системы шкафов

  • VX IT
    VX IT

    Решение для всех сетевых и серверных применений. Неважно, идет ли речь о сетевом распределители или о стойке для серверов в Edge-, Colocation- или Hyperscale-ЦОД, новый VX IT является идеальной платформой для всех требований в современной IT-инфраструктуре. Новый VX IT основан на модульном принципе, и с помощью удобного конфигуратора позволяет быстро и просто подобрать решение под индивидуальные требования.

    Подробнее

  • TS IT
    TS IT

    Платформа удовлетворяет всем требованиям к современной сетевой или серверной стойке. Внутренний монтаж без инструментов, высокая нагрузочная способность и структурированная прокладка кабеля для универсального применения в качестве этажного распределителя или в ЦОД. Подходящее решения для любой концепции охлаждения: закрытая обзорная дверь для высокомощных серверов с охлаждением LCP на базе воды или хладагента или вентилируемые двери для охлаждения воздухом помещения.

    Подробнее

  • Корпус для распределения кабеля для TS IT
    Корпус для распределения кабеля для TS IT

    Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.

    Подробнее

  • TX CableNet
    TX CableNet

    No more cable spaghetti! This new IT rack from Rittal combines years of experience and expertise in the network infrastructure sector into one extraordinary solution – taking cable management to the next level. The clearly structured IT rack portfolio, with variants tailored to specific practical applications, provides a rapid overview and makes product selection easier. The 8 standard variants, each with site-variable cable routing, allow targeted cable management of large numbers of cables, and bring structure and order into IT cabling. The new “waterfall” principle for optimised cable routing via the roof allows for the critical bending radius while also minimising the risk of damage to the cables. An efficient frame concept delivers proven stability and flexibility, while also maintaining compatibility with the range of TS & VX components for maximum configuration options.

    Подробнее

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 представляет собой удобную платформу для различных требований. Разборная конструкциякорпуса шкафа без каркаса обеспечивает оптимальный доступ к 19" плоскости при установке, любых работах с оборудованием или переоборудовании

    Подробнее

  • Открытая стойка
    Открытая стойка

    Распределительные стойки для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.

    Подробнее

  • Colocation-стойки TS
    Colocation-стойки TS

    Совместная стойка TS 8, с 2 или 4 отдельными секциями.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required