Потолочные холодильные агрегаты
-
Потолочный холодильный агрегат Blue e+ Полная мощность охлаждения 1,30 кВт
Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.
-
Потолочный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт
Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.