Электрораспределение

  • Шинные системы
    Шинные системы

    Шинные системы RiLine для индивидуальных НКУ и систем управления. Комплексные решения 1600 A для переменного и постоянного тока

    Подробнее

  • VX25 Ri4Power
    VX25 Ri4Power

    Надежные протестированные низковольтные комплектные устройства для управления машинами и установками, а также распределения энергии.

    Подробнее

  • Ri4Power TS 8
    Ri4Power TS 8

    Модульная система для низковольтных комплектных устройств с проверкой конструкции согл. МЭК 61 439-1/-2 и DIN EN 61 439-1/-2, для применения в системах управления и электрораспределения до 5500 А.

    Подробнее

  • Ri4Power инсталляционные шкафы ISV
    Ri4Power инсталляционные шкафы ISV

    Модульная монтажная система для инсталляционных распределителей. Соответствие стандартам DIN EN 61 439-1/-2 для проверки конструкции.

    Подробнее

  • IT-питание
    IT-питание

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required