Компактные распределительные шкафы

  • Компактный распределительный шкаф AX
    Компактный распределительный шкаф AX

    System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.

    Подробнее

  • Пластиковые распределительные шкафы AX
  • Компактные распределительные шкафы АЕ
    Компактные распределительные шкафы АЕ

    Корпус с дверью из окрашенной листовой стали, с монтажной панелью и фланш-панелю в основании. Степень защиты до IP 66.

    Подробнее

  • Компактные системные шкафы CM
    Компактные системные шкафы CM

    Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.

    Подробнее

  • Отдельный системный шкаф SE 8
    Отдельный системный шкаф SE 8

    Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Ширина шкафов от 600 до 1800 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

    Подробнее

  • Пластиковые распределительные шкафы KS
    Пластиковые распределительные шкафы KS

    Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required