IT-системы шкафов

  • VX IT
    VX IT

    Решение для всех сетевых и серверных применений. Неважно, идет ли речь о сетевом распределители или о стойке для серверов в Edge-, Colocation- или Hyperscale-ЦОД, новый VX IT является идеальной платформой для всех требований в современной IT-инфраструктуре. Новый VX IT основан на модульном принципе, и с помощью удобного конфигуратора позволяет быстро и просто подобрать решение под индивидуальные требования.

    Подробнее

  • TS IT
    TS IT

    Платформа удовлетворяет всем требованиям к современной сетевой или серверной стойке. Внутренний монтаж без инструментов, высокая нагрузочная способность и структурированная прокладка кабеля для универсального применения в качестве этажного распределителя или в ЦОД. Подходящее решения для любой концепции охлаждения: закрытая обзорная дверь для высокомощных серверов с охлаждением LCP на базе воды или хладагента или вентилируемые двери для охлаждения воздухом помещения.

    Подробнее

  • Корпус для распределения кабеля для TS IT
    Корпус для распределения кабеля для TS IT

    Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.

    Подробнее

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Больше нет запутывания кабеля! Rittal объединяет в новом IT-шкафу многолетний опыт и знания в области сетевой инфраструктуры в виде необычного решения – новый уровень организации кабеля. Практичная номенклатура IT-шкафов обеспечивает наглядность и упрощает выбор шкафа. 8 стандартных вариантов с гибкими возможностями прокладки кабля обеспечивают структурированную организацию больших количеств кабеля и обеспечивают при этом порядок в IT-кабельной сети. Новый принцип "водопада" при вводе кабеля через крышус сохранением минимальных радиусов изгиба минимизирует опасность повреждения кабелей. Эффективная концепция каркаса с известными показателями устойчивости и гибкости обеспечивает больше совместимости с компонентами TS & VX, что увеличивает возможности монтажа.

    Подробнее

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 представляет собой удобную платформу для различных требований. Разборная конструкциякорпуса шкафа без каркаса обеспечивает оптимальный доступ к 19" плоскости при установке, любых работах с оборудованием или переоборудовании

    Подробнее

  • Открытая стойка
    Открытая стойка

    Распределительные стойки для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required