Настенные кондиционеры
-
Настенный кондиционер, серия Blue e+ S 0.3 кВт - 1 кВт
Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.
-
Настенный кондиционер, серия Blue e+ 1,6 кВт - 5,8 кВт
Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5800 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.
-
Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт
Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).
-
Настенный кондиционер, серия Blue e+ Химически-стойкий 1,6 кВт - 5,8 кВт
Энергоэффективные настенные кондиционеры Blue e+ в химически-стойком исполнении, холодильная мощность от 1600 Вт до 5800 Вт. Благодаря специальному защитному покрытию обеспечивается оптимальная защита компонентов в загрязненной среде – особенно в тех случаях, когда воздух может содержать пары серной кислоты.
-
Настенный кондиционер, серия Blue e+ IT
Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.
-
Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"
-
Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.
-
Настенный кондиционер TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.