Система Smart Monitoring Измерительный модуль NH для силовых предохранительных разъединителей NH

    Система Smart Monitoring Измерительный модуль NH для силовых предохранительных разъединителей NH

    Все компактно интегрировано в одном модуле: Измерение значений, электроника, модули коммуникации и памяти
Арт. № Номинальный ток макс. Для типоразмера
SV 9343.270 400 A 2
SV 9343.370 600 A 3
SV 9343.070 150 A 00
SV 9343.170 250 A 1
+
[X] Закрыть

Required