Процессорные блоки CMC III

    Процессорные блоки CMC III
    Процессорные блоки CMC III

    Процессорный блок / Compact - это основа системы контроля CMC III. Со встроенным датчиком можно подключать до 32/4 внешних датчиков / коммутационных единиц CAN-Bus. Блоки могут подключаться по Ethernet к сети данных, конфигурироваться с помощью Web / USB, аварийные сообщения могут отправляться с помощью сервера электронной почты и с помощью SNMP добавляться в систему управления сетью предприятия.
Арт. № Кол-во датчиков (макс.) Системная шина
DK 7030.000 32 2 x RJ45 CAN-Bus
DK 7030.010 4 RJ45 CAN Bus
+
[X] Закрыть

Required