Секция подключения форма 4b для модульной распределительной панели

    Секция подключения форма 4b для модульной распределительной панели

    Для модульной распределительной панели, для отделения подключений перегородкой от приборной секции, секции шинной сборки и секции распределения кабелей.
Арт. № Для высоты секции
SV 9674.707 250 mm
SV 9674.704 400 mm
SV 9674.703 300 mm
SV 9674.701 150 mm
SV 9674.706 600 mm
SV 9674.702 200 mm
+
[X] Закрыть

Required