Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2020
Артикул заменяется на 7979415
PDU managed
Артикул заменяется на 7979415
PDU managed
Закрыть
Product details
High-End-распределение питания: Интеллектуальный PDU с интерфейсом CAN-Bus для применения с CMC III или PDU managed, функции управления и учет электроэнергии по отдельным розеткам. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками C13 и C19.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | PDU international, исполнение managed |
---|---|
Описание продукта: | High-End электрораспределение в IT-стойке, с функциями измерения и контроля энергии для каждой розетки Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%. Для подключения Slave PDU у PDU имеется интерфейс CAN-Bus. Также возможен контроль окружающей среды с использованием до 4 датчиков CMC III (температура, влажность, доступ, вандализм). |
Материал: | Алюминий, анодированный |
Размер: |
Ширина: 44 мм Глубина: 85 мм Длина: 1.360 мм |
Кол-во розеток и тип: | 24 x C13 / 4 x C19 |
Розетки: |
24 x Розетка для маломощного оборудования C13 4 x Розетка для маломощного оборудования C19 |
Номинальный ток (макс.): | 16 A |
Ввод питания: |
Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~ |
Длина кабеля подключения: | 3 м |
Тип подключения (электрического): | CEE |
Директивы: |
Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU |
Стандарты: | EN 60950-1 |
Диапазон рабочих температур: | 0 °C...45 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 10...95 % |
Диапазон температур хранения: | -25 °C...70 °C |
Подходит для: | Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.800 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 5,5 кг |
Код ТНВЭД: | 85366990 |
EAN: | 4028177685383 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Описание продукта: | DK PDU international, managed, High-End-электрораспределение, вкл. измерение электроэнергии, управление и контроль по розеткам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1360x85 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |