Монтажный комплект для TS

Артикульный № SV 9666.901

  Product Lifecycle  
Passive
  • Монтажный комплект для TS

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 15.02.2019
    Артикул заменяется на 9666902
    Монтажный комплект ISV для VX
    Переход к заменяющему артикулу
    Закрыть
    Product details

    Для установки монтажных модулей ISV в шкафы TS.

    + Описание продукции

    Описание: Для установки монтажных модулей ISV в шкафы TS.
    Комплект поставки: Держатель монтажного каркаса
    Защита от прикосновения
    Вкл. крепежный материал
    Указание к арт. №: Дополнительно необходим монтажный профиль 9666.712, монтажная плата 8612.400
    Подходит для: Ширина: = 600 mm
    Высота: = 2000 mm
    Глубина: = 400 mm
    Глубина: = 600 mm
    Арт. №: 8452.600
    Арт. №: 8604.500
    Арт. №: 8606.500
    Размер: Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
    Единицы высоты (U) по 150 мм: 12
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 9,46 kg
    EAN: 4028177803589
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Описание продукции: SV Монтажный комплект (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 12 ЕВ (1800 мм), для TS (ШВ: 600x2000 мм)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (FR, EN, DE)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Монтажный комплект для TS

    Артикульный № SV 9666.901