PDU international, исполнение switched

Артикульный № DK 7955.311

  Product Lifecycle  
Passive
  • PDU international, исполнение switched

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с 30.06.2020
    Артикул заменяется на 7979316
    PDU, switched
     

    Закрыть
    Product details

    Отличительной особенностью PDU являются индивидуально управляемые розетки, а также функции измерения на фазу или вход. На OLED-дисплее отображаются актуальные данные расхода.

    + Описание продукции

    Исполнение: PDU, switched
    Описание: Функция измерения по фазам и коммутируемые по-отдельности розетки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
    Материал: Алюминий, анодированный
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Стандарты: EN 60950-1
    МЭК 61 000-4
    МЭК 61 000-6
    EN 55 022
    Директивы: Директива по ЭМС 2014/30/EU
    Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
    Комплект поставки: вкл. кабель подключения H05-VV (3 мм) со смонтированным входным штекером
    Вариант: Измерение на фазу, функция управления отдельными розетками
    Розетки: 24  x Розетка для маломощного оборудования C13  - Чёрный 
    4  x Розетка для маломощного оборудования C19  - Чёрный 
    Подходит для: Тип корпуса: TS IT
    Высота: ≥ 1800 mm
    Размеры: Ширина: 44 mm
    Глубина: 85 mm
    Длина: 1400 mm
    Ввод питания: Кол-во: 1
    Кол-во фаз на ввод питания: 1~
    Длина кабеля подключения: 3 m
    Условия окружающей среды: Рабочая температура: +0 °C...+45 °C
    Температура хранения: -25 °C...+70 °C
    Влажность воздуха (без конденсата): 10 % - 95 %
    Защитные автоматы 16 A (количество): 2
    Тип подключения (электрического): CEE
    Номинальный ток (макс.): 32 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 6 kg
    EAN: 4028177685208
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Описание продукции: DK PDU international, switched, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, индивидуально управляемые розетки, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1400x85 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия:  
    1RU   2RU  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)
    Руководство:  
    DE   EN  
    Драйвер/ПО:
    Software:  
    1EN, DE   2EN, DE   3EN, DE  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     PDU international, исполнение switched

    Артикульный № DK 7955.311