Панели Flex-Block, 100 мм, закрытые для угловых элементов Flex-Block

Артикульный № TS 8100.400

  Product Lifecycle  
Limited
  • Панели Flex-Block, 100 мм, закрытые для угловых элементов Flex-Block
  • Панели Flex-Block, 100 мм, закрытые для угловых элементов Flex-Block
    Product details

    Для монтажа без инструментов. При симметричных размерах шкафа панели по ширине и глубине идентичны.

    + Описание продукта

    Описание: Для монтажа без инструментов. При симметричных размерах шкафа панели по ширине и глубине идентичны.
    Материал: Листовая сталь
    Цвет: RAL 9005
    Комплект поставки: 2 панели
    Подходит для: Ширина/глубина: 400 mm
    Размеры: Высота: 100 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,91 kg
    EAN: 4028177692411
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Описание продукта: TS Панель Flex-Block закрытая, В: 100 мм, для ШГ: 400 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Подробная информация:  
    DE    
    Руководство:  
    FR, EN, DE   RU  

     
     
     
     
     
     
     

     Панели Flex-Block, 100 мм, закрытые для угловых элементов Flex-Block

    Артикульный № TS 8100.400