Дополнительное крепление профильных шин для TS IT

Артикульный № DK 5501.225

  Product Lifecycle  
Active
  • Дополнительное крепление профильных шин для TS IT
    Product details

    Дополнительное крепление профильных шин для TS IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукции

    Описание: Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса TS.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Окрашенная
    Цвет: RAL 9005
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Подходит для: Тип корпуса: TS IT
    Ширина:   600 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,18 kg
    EAN: 4028177706729
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180907
    Описание продукции: DK дополнительное крепление профильных шин, для TS IT, для ширины шкафа: 600 мм, RAL 9005

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Дополнительное крепление профильных шин для TS IT

    Артикульный № DK 5501.225