Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикуламПродукт снимается с производства с: 30.11.2020
Закрыть
Product details
Запасные части
Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.
+ Описание продукта
Исполнение: |
без обзорного окна |
---|---|
Материал: |
Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением |
Поверхность: |
Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная |
Цвет: |
Эквивалент RAL 7035 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 66 |
Степень защиты NEMA: |
NEMA 4X |
IK-код: |
IK08 |
Комплект поставки: |
Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька По бокам инткгрированный C-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели |
Указание: |
Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C...+75 °C. |
Основной материал: |
Пластик |
Размеры: |
Ширина: 200 mm Высота: 300 mm Глубина: 150 mm |
Толщина материала: |
Монтажная панель: 2 mm |
Монтажная панель: |
Ширина: 145 mm Высота: 250 mm |
Кол-во дверей: |
1 |
Навеска двери правая, меняется на левую: |
Да |
Исполнение замка: |
Замки |
Количество замков: |
1 |
Замочный вкладыш: |
Двойная бородка 3 мм |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
3,4 kg |
EAN: |
4028177526594 |
ETIM 7.0: |
EC000261 |
ETIM 6.0: |
EC000261 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27180101 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27180101 |
Описание продукта: |
KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 200x300x150 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью |