Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2020
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов: клеммные коробки KX, сигнальные шкафчики KX, клеммные коробки HD, взрывобезопасные клеммные коробки 1565800
Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов
Предлагаемый артикул на замену подходит для систем шкафов: клеммные коробки KX, сигнальные шкафчики KX, клеммные коробки HD, взрывобезопасные клеммные коробки 1565800
Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов
Закрыть
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 2,0 мм |
Поверхность: | Оцинкованная |
Подходит для: |
Тип корпуса: KL Ширина: = 500 мм Высота: = 200 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1,5 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177010154 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Описание продукта: | KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 500x200 мм |